Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0218 - Pull handles fold-down
Bill of material
K0218.1802
BESTKIPP
Order No.
K0218.1802
MATERIAL
Material
Stahl
FORM
Form
B
POS
Position
°
AUSF
version
same as Form A, grip with smooth plastic sleeve
A
Length
180 mm
B
width
18 mm
D
thread
M10x1 mm
H
height
43 mm
L
Length
198 mm
TR
load-bearing capacity
500 N
GEW
Approx. weight
0.2141 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245125685
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.